430LN15L3 - Produto obsoleto

Prodotto 430LN15L3 ora è un articolo obsoleto.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LN15L3
430LN15L3

400 SERIES GREASE FITTING, M4x0.7x3.5L, STRAIGHT, Obsolete


  • Additional Lube Fittings

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]M4x0.7x3.5 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
Weight0.1 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?