421N35URL4000 - Produto obsoleto

Prodotto 421N35URL4000 ora è un articolo obsoleto.

421N35URL4000
421N35URL4000

Profile Rail, 400 Series Sfera Rotaia, 4000 mm Long, Size: 35 mm, Normale Grade, U Style, Steel Alloy, X=80 mm, Y=40 mm, Obsolete


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B1]34 mm
[B1] Tolleranza+.02 -.05 mm 
[F1]M8 
[G2]17 mm
[J1]26 mm
[X] Dim.80 mm
[Y]40 mm
[Y2]40 mm
Lunghezza4000 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyRotaia 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy 
Style NameU - Imbullonata dal basso verso l’alto 
Temperature Max80 °C
Weight25 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?