413N55FX0

413N55FX0
413N55FX0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 55 mm, Normale Grade, FX Style, 0 - Gioco Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio80 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[H olio]M8 x 1.25 
[J]67.3 mm
[L] Lunghezza della slitta193 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[S1]M12 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
GradeNormale 
Preload0 - Gioco 
Style NameFX - Blocco stretto extra-lungo alto 
Temperature Max80 °C
Weight0 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico253600 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata125167 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata157700 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?