413N25D0

413N25D0
413N25D0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 25 mm, Normale Grade, D Style, 0 - Gioco Preload, Steel Alloy

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]7 mm
[G]9 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]30.2 mm
[L] Lunghezza della slitta108.6 mm
[L1]50 mm
[L3]86.9 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]35 mm
[S1]M6 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy 
Preload0 - Gioco 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Weight0.67 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico63300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata23175 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata29200 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata292.2 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata367.7 Nm
Momento di beccheggio statico nominale820 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata292.2 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata367.7 Nm
Momento di imbardata statico nominale820 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata306.9 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata386.4 Nm
Momento di rollio statico nominale680 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?