413H55A0D

413H55A0D

Gabbia slitta a sfere serie 400, 55mm, Standard, Alto, Gioco, Preload, Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro

Tempi di consegna:  13 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$969.37 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il tubo con ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce rumorosità e vibrazioni mantenendo al contempo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali standard con estremità a doppio labbro mantengono la lubrificazione proteggendo al contempo il cuscinetto dalla contaminazione
  • Canali di lubrificazione che erogano il lubrificante su singole piste di rotolamento, massimizzando l'efficacia della lubrificazione
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione dei cuscinetti a 45°, che determina una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • Slitte disponibili con due configurazioni interne: solo cuscinetti a sfere standard (411) o con aggiunta di gabbia a sfere premium (413). Rispetto al design 411, l'opzione 413 garantisce una corsa più fluida e una minor rumorosità a velocità elevate e presenta serbatoi singoli per il lubrificante Le due configurazioni sono progettate per scorrere sulla stessa guida (421)

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.600,0 mm
[G] 18.500,0 mm
[J] 57.300,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 116.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[S1] M14

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Gabbia a sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta A - Standard
Misura 55
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 3,440 kg (7,584 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 1.373 N·m (1.013 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 55.396 N (12.454 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.730 N·m (1.276 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 69.800 N (15.692 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 3.306 N·m (2.438 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Carico statico nominale 133.400 N (29.990 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?