413H35J1 - Produto obsoleto

Prodotto 413H35J1 ora è un articolo obsoleto.

413H35J1
413H35J1

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 35 mm, Alta precisione Grade, J Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]40.5 mm
[L] Lunghezza della slitta75.5 mm
[L3]44.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[S1]M10 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeAlta precisione 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameJ - Blocco J 
Temperature Max80 °C
Weight1 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico40700 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata20795 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata26200 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?