413H25J0 - Produto obsoleto

Prodotto 413H25J0 ora è un articolo obsoleto.

413H25J0
413H25J0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, J Style, 0 - Gioco Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio33 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]73 mm
[B2]25 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]7 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]27.2 mm
[L] Lunghezza della slitta54.5 mm
[L1]32.3 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]60 mm
[S1]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeAlta precisione 
Preload0 - Gioco 
Style NameJ - Blocco J 
Temperature Max80 °C
Weight0.33 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico21000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata8175 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata10300 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?