413H25FX0

413H25FX0
413H25FX0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, FX Style, 0 - Gioco Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio40 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]9 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]34.2 mm
[L] Lunghezza della slitta108.6 mm
[L1]50 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]14.2 mm
[N]35 mm
[S1]M6 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeAlta precisione 
Preload0 - Gioco 
Style NameFX - Blocco stretto extra-lungo alto 
Temperature Max80 °C
Weight1.4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico63300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata28573 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata36000 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?