413H25A3

413H25A3
413H25A3

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, A Style, 3 - Circa 0,13 C Preload


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]10 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]30.2 mm
[L] Lunghezza della slitta79.2 mm
[L1]45 mm
[L3]57.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]57 mm
[S1]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerGabbia a sfere 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeAlta precisione 
Preload3 - Circa 0,13 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Weight0.57 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico41100 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata15952 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata20100 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata168.7 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata212.8 Nm
Momento di beccheggio statico nominale352 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata168.7 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata212.8 Nm
Momento di imbardata statico nominale352 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata211.8 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata266.7 Nm
Momento di rollio statico nominale440 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?