413H20J0 - Produto obsoleto

Prodotto 413H20J0 ora è un articolo obsoleto.

413H20J0
413H20J0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 20 mm, Alta precisione Grade, J Style, 0 - Gioco Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio28 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]23.5 mm
[L] Lunghezza della slitta48.3 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[S1]M6 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?