413H15J0 - Produto obsoleto

Prodotto 413H15J0 ora è un articolo obsoleto.

413H15J0
413H15J0

Profile Rail, 400 Series Gabbia a sfere Carrello, Size: 15 mm, Alta precisione Grade, J Style, 0 - Gioco Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio24 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]52 mm
[B2]18.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[H olio]M4 x 0.7 
[J]20.7 mm
[L] Lunghezza della slitta40.6 mm
[L1]22.2 mm
[L3]22.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]41 mm
[S1]M5 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?