411N55D1D

411N55D1D
411N55D1D

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 55 mm, Normale Grade, D Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[H olio]M8 x 1.25 
[J]57.3 mm
[L] Lunghezza della slitta210 mm
[L1]95 mm
[L3]171 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[S1]M12 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)55 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameD - Blocco stretto lungo 
Temperature Max80 °C
Weight4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico253600 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata125167 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata157700 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata2583 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata3255 Nm
Momento di beccheggio statico nominale6462 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata2583 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata3255 Nm
Momento di imbardata statico nominale6462 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata2512 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata3165 Nm
Momento di rollio statico nominale6284 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?