411N55D1

411N55D1

Slitta a sfere serie 400, 55mm, Stretto lungo, Normale, Circa 0,03 C, Preload

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$772.94 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il tubo con ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce rumorosità e vibrazioni mantenendo al contempo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali standard con estremità a doppio labbro mantengono la lubrificazione proteggendo al contempo il cuscinetto dalla contaminazione
  • Canali di lubrificazione che erogano il lubrificante su singole piste di rotolamento, massimizzando l'efficacia della lubrificazione
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione dei cuscinetti a 45°, che determina una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • Slitte disponibili con due configurazioni interne: solo cuscinetti a sfere standard (411) o con aggiunta di gabbia a sfere premium (413). Rispetto al design 411, l'opzione 413 garantisce una corsa più fluida e una minor rumorosità a velocità elevate e presenta serbatoi singoli per il lubrificante Le due configurazioni sono progettate per scorrere sulla stessa guida (421)

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 57.300,0 mm
[L] 210.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 171.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[S1] M12

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 55
Classe di accuratezza Normale
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,03 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 3,970 kg (8,752 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 2.511 N·m (1.852 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 2.583 N·m (1.905 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 2.583 N·m (1.905 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 125.158 N (28.137 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 3.165 N·m (2.334 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 3.255 N·m (2.401 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 3.255 N·m (2.401 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 157.700 N (35.452 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 6.284 N·m (4.635 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 6.462 N·m (4.766 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 6.462 N·m (4.766 lbf·ft)
Carico statico nominale 253.600 N (57.012 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?