411N35A1Z

411N35A1Z
411N35A1Z

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 35 mm, Normale Grade, A Style, 1 - Circa 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]40.5 mm
[L] Lunghezza della slitta111.5 mm
[L1]62 mm
[L3]80.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[S1]M10 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeNormale 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Weight1.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico81100 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata33651 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata42400 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata403 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata508 Nm
Momento di beccheggio statico nominale973 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata403 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata508 Nm
Momento di imbardata statico nominale973 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata532.5 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata670.7 Nm
Momento di rollio statico nominale1283 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?