411N25G0

411N25G0
411N25G0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 25 mm, Normale Grade, G Style, 0 - Gioco Preload, Steel Alloy

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio33 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]7 mm
[G]6.8 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]27.2 mm
[L] Lunghezza della slitta54 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]35 mm
[S1]M6 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)25 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy 
Preload0 - Gioco 
Style NameG - Blocco stretto corto 
Temperature Max80 °C
Weight0.21 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico21000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata8175 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata10300 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata39.2 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata49 Nm
Momento di beccheggio statico nominale101 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata39.2 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata49 Nm
Momento di imbardata statico nominale101 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata88.3 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata110.8 Nm
Momento di rollio statico nominale226 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?