411N20J0 - Produto obsoleto

Prodotto 411N20J0 ora è un articolo obsoleto.

411N20J0
411N20J0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, Normale Grade, J Style, 0 - Gioco Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio28 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]23.5 mm
[L] Lunghezza della slitta48.3 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[S1]M6 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
GradeNormale 
Preload0 - Gioco 
Style NameJ - Blocco J 
Temperature Max80 °C
Weight0.18 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico15700 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata5873 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata7400 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?