411N15J0 - Produto obsoleto

Prodotto 411N15J0 ora è un articolo obsoleto.

411N15J0
411N15J0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 15 mm, Normale Grade, J Style, 0 - Gioco Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio24 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]52 mm
[B2]18.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[H olio]M4 x 0.7 
[J]20.7 mm
[L] Lunghezza della slitta40.6 mm
[L1]22.2 mm
[L3]22.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]41 mm
[S1]M5 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
GradeNormale 
Preload0 - Gioco 
Style NameJ - Blocco J 
Temperature Max80 °C
Weight0.12 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico9800 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata3651 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata4600 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?