411H45FX0

411H45FX0
411H45FX0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 45 mm, Alta precisione Grade, FX Style, 0 - Gioco Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio70 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]10.6 mm
[G]18 mm
[H olio]M8 x 1.25 
[J]61.1 mm
[L] Lunghezza della slitta174 mm
[L1]80 mm
[L3]110 mm
[LN]16 mm
[M1]24.4 mm
[N]60 mm
[S1]M10 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradeAlta precisione 
Preload0 - Gioco 
Style NameFX - Blocco stretto extra-lungo alto 
Temperature Max80 °C
Weight5.1 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico163300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata78100 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata98400 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?