411H35FX1

411H35FX1
411H35FX1

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 35 mm, Alta precisione Grade, FX Style, 1 - Circa 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio55 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]70 mm
[B2]18 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]47.5 mm
[L] Lunghezza della slitta153.5 mm
[L1]72 mm
[L3]92.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]15 mm
[N]50 mm
[S1]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
GradeAlta precisione 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameFX - Blocco stretto extra-lungo alto 
Temperature Max80 °C
Weight3.4 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico125300 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata57067 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata71900 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?