411H30E0

411H30E0
411H30E0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 30 mm, Alta precisione Grade, E Style, 0 - Gioco Preload, Steel Alloy

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio45 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]60 mm
[B2]16 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]38 mm
[L] Lunghezza della slitta94.8 mm
[L1]40 mm
[L3]67.8 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[S1]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel Alloy 
Preload0 - Gioco 
Style NameE - Blocco stretto alto 
Temperature Max80 °C
Weight0.91 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico54600 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata23571 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata29700 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata238.3 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata300.1 Nm
Momento di beccheggio statico nominale551 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata238.3 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata300.1 Nm
Momento di imbardata statico nominale551 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata305.9 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata385.4 Nm
Momento di rollio statico nominale707 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?