411H25R1 - Produto obsoleto

Prodotto 411H25R1 ora è un articolo obsoleto.

411H25R1
411H25R1

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, R Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio36 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]9 mm
[H olio]M6 x 1.1 
[J]30.2 mm
[L] Lunghezza della slitta93.9 mm
[L1]35 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]35 mm
[S1]M6 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?