411H25J1 - Produto obsoleto

Prodotto 411H25J1 ora è un articolo obsoleto.

411H25J1
411H25J1

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 25 mm, Alta precisione Grade, J Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio33 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]73 mm
[B2]25 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]7 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]27.2 mm
[L] Lunghezza della slitta54.5 mm
[L1]32.3 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]60 mm
[S1]M8 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?