411H25E0D

411H25E0D

Slitta a sfere serie 400, 25mm, Stretto alto, Alto, Gioco, Preload, Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro

Tempi di consegna:  13 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$268.03 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il tubo con ritorno delle sfere in materiale polimerico riduce rumorosità e vibrazioni mantenendo al contempo la lubrificazione
  • Le guarnizioni longitudinali standard con estremità a doppio labbro mantengono la lubrificazione proteggendo al contempo il cuscinetto dalla contaminazione
  • Canali di lubrificazione che erogano il lubrificante su singole piste di rotolamento, massimizzando l'efficacia della lubrificazione
  • Le piste di rotolamento a doppia faccia utilizzano una disposizione dei cuscinetti a 45°, che determina una capacità di carico uniforme in tutte le direzioni
  • Slitte disponibili con due configurazioni interne: solo cuscinetti a sfere standard (411) o con aggiunta di gabbia a sfere premium (413). Rispetto al design 411, l'opzione 413 garantisce una corsa più fluida e una minor rumorosità a velocità elevate e presenta serbatoi singoli per il lubrificante Le due configurazioni sono progettate per scorrere sulla stessa guida (421)

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 34.200,0 mm
[L] 79.200,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 57.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 14.200,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[S1] M6

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta E - Stretto alto
Misura 25
Classe di accuratezza Alto
Materiale Lega di acciaio con rivestimento in cromo duro
Precarico Gioco
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 0,450 kg (0,992 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 211 N·m (156 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 15.952 N (3.586 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 267 N·m (197 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 20.100 N (4.519 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 5 m/s (16 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 440 N·m (325 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 352 N·m (260 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 352 N·m (260 lbf·ft)
Carico statico nominale 41.100 N (9.240 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?