411H15C0D

411H15C0D
411H15C0D

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 15 mm, Alta precisione Grade, C Style, 0 - Gioco Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio24 mm
[A] Tolleranza±40 μm 
[B]34 mm
[B2]9.5 mm
[B2] Tolleranza+/- .04 mm 
[F]4.4 mm
[G]4.8 mm
[H olio]M4 x 0.7 
[J]20.7 mm
[L] Lunghezza della slitta58.6 mm
[L1]26 mm
[L3]40.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]26 mm
[S1]M4 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)15 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload0 - Gioco 
Style NameC - Blocco stretto 
Temperature Max80 °C
Weight0.17 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico19600 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata7381 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata9300 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata44.1 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata55.9 Nm
Momento di beccheggio statico nominale118 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata44.1 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata55.9 Nm
Momento di imbardata statico nominale118 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata51 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata64.7 Nm
Momento di rollio statico nominale135 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?