2TSR9ZMUUC1+100P

2TSR9ZMUUC1+100P

Tipi TSR, 9mm, Standard, Precisione, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$267.62 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 62.0 mm  Max: 1005.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 3.300,0 mm
[H] 10.000,0 mm (±0.04)
[H1] 2.200,0 mm
[H4] 5.500,0 mm
[L1] 31.000,0 mm
[L2] 20.000,0 mm
[L3] 10.000,0 mm
[N] 5.500,0 mm (±0.04)
[SX] M3x3
[W] 9.000,0 mm
[W1] 20.000,0 mm
[W2] 15.000,0 mm
[W3] 2.500,0 mm
[W4] 4.500,0 mm
[X] 20.000,0 mm
[Y] 7.500,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta Z - Standard
Misura 9
Lunghezza guida 100,0 mm (3,94 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 2
Precarico Precarico leggero
Peso 0,072 kg (0,159 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 1.255 N (282 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 1.544 N (347 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 10 N·m (8 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Carico statico nominale 2.360 N (531 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?