2TSR15WZMUU+190P

2TSR15WZMUU+190P

Tipi TSR, 15mm, Largo, Precisione, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$446.16 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 111.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 8.000,0 mm
[D3] 4.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 16.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 9.500,0 mm
[L1] 55.500,0 mm
[L2] 38.500,0 mm
[L3] 20.000,0 mm
[N] 9.000,0 mm
[SX] M4x4.5
[W] 42.000,0 mm
[W1] 60.000,0 mm
[W2] 45.000,0 mm
[W5] 23.000,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta WZ - Largo
Misura 15
Lunghezza guida 190,0 mm (7,48 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 2
Precarico Accoppiamento con gioco
Peso 0,517 kg (1,139 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 5.415 N (1.217 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 6.660 N (1.497 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 137 N·m (101 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 35 N·m (26 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 38 N·m (28 lbf·ft)
Carico statico nominale 9.800 N (2.203 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?