2TSR12WZMUUC1+195

2TSR12WZMUUC1+195

Tipi TSR, 12mm, Largo, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$321.12 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 89.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 8.000,0 mm
[D3] 4.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 14.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 8.500,0 mm
[L1] 44.500,0 mm
[L2] 30.500,0 mm
[L3] 15.000,0 mm
[N] 8.000,0 mm
[SX] M3x3.5
[W] 24.000,0 mm
[W1] 40.000,0 mm
[W2] 28.000,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta WZ - Largo
Misura 12
Lunghezza guida 195,0 mm (7,68 in)
Classe di accuratezza Normale
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 2
Precarico Precarico leggero
Peso 0,273 kg (0,602 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 3.268 N (735 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 4.020 N (904 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 48 N·m (35 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 17 N·m (13 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 19 N·m (14 lbf·ft)
Carico statico nominale 6.080 N (1.367 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?