20332F

20332F
Chiocciola trapezia per madrevite

Bronzo Chiocciola con chiocciola flangiata, Filettatura trapezia, Esternamente Filettato, 3.375 in dia. X 1.5 in Passo, Destra

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1521.17 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Con flangia di montaggio installata su chiocciola in bronzo
  • Forma filetto centralizzata per prestazioni uniformi, senza necessità di fissaggio
  • Materiale in bronzo di alta qualità per capacità di carico e resistenza a usura di livello superiore
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 45,00 in (1.143,0 mm)
B Max 45,00 in (1.143,0 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 3.625-12
Dimensioni

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro madrevite. 3,375 in (85,73 mm)
Avanzamento 1,500 in (38,10 mm)
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Bronzo
Gioco assiale max. 0,0200 in (0,508 mm)
Efficienza 34%
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 11,62 lbs (5,27 kg)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 60.000,0 lbf (266.893,3 N)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?