1TSR7ZMUU+140HY=10MM

1TSR7ZMUU+140HY=10MM
1TSR7ZMUU+140HY=10MM

Profile Rail, MicroGuide Sfera Assemblaggio, 1 Carriage, 1 Rail, 140 mm Long, Size: 7 mm, Alta precisione Grade, Z Style, Gioco Preload, X=15 mm, Y=10 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio8 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]17 mm
[B1]7 mm
[B2]5 mm
[F1]2.4 mm
[F2]4.2 mm
[G2]2.4 mm
[J]6.5 mm
[J1]4.7 mm
[L] Lunghezza della slitta23.5 mm
[L1]8 mm
[L3]13.5 mm
[N]12 mm
[S1]M2X2.5 
[X] Dim.15 mm
[Y]10 mm
[Y2]10 mm
Lunghezza140 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)7 mm
GradeAlta precisione 
Numero di slitte
PreloadGioco 
Style NameStandard 
Weight0.052 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico1440 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata733 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata924 N
Momento di beccheggio statico nominale2.55 Nm
Momento di imbardata statico nominale2.55 Nm
Momento di rollio statico nominale5.1 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?