1TSR7WZMUUC1+115

1TSR7WZMUUC1+115

Tipi TSR, 7mm, Largo, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  8 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$186.63 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 62.0 mm  Max: 1000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 3.200,0 mm
[H] 9.000,0 mm (±0.04)
[H1] 2.000,0 mm
[H4] 5.200,0 mm
[L1] 31.000,0 mm
[L2] 21.500,0 mm
[L3] 12.000,0 mm
[N] 5.500,0 mm
[SX] M4x3.5
[W] 14.000,0 mm
[W1] 25.000,0 mm
[X] 30.000,0 mm
[Y] 10.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta WZ - Largo
Misura 7
Lunghezza guida 115,0 mm (4,53 in)
Classe di accuratezza Normale
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 1
Precarico Precarico leggero
Peso 0,057 kg (0,125 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 1.114 N (250 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 1.370 N (308 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Carico statico nominale 2.160 N (486 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?