1TSR12ZMUUC1+120

1TSR12ZMUUC1+120

Tipi TSR, 12mm, Standard, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$148.82 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 70.0 mm  Max: 1010.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 13.000,0 mm (±0.04)
[H1] 3.000,0 mm
[H4] 7.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L2] 20.800,0 mm
[L3] 15.000,0 mm
[N] 7.500,0 mm (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12.000,0 mm
[W1] 27.000,0 mm
[W2] 20.000,0 mm
[W3] 3.500,0 mm
[W4] 6.000,0 mm
[X] 25.000,0 mm
[Y] 10.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta Z - Standard
Misura 12
Lunghezza guida 120,0 mm (4,72 in)
Classe di accuratezza Normale
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 1
Precarico Precarico leggero
Peso 0,110 kg (0,242 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 2.260 N (508 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 2.780 N (625 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 8 N·m (6 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 9 N·m (6 lbf·ft)
Carico statico nominale 4.220 N (949 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?