1TSR12ZMUUC1+260HY=5MM

1TSR12ZMUUC1+260HY=5MM
1TSR12ZMUUC1+260HY=5MM

Profile Rail, MicroGuide Sfera Assemblaggio, 1 Carriage, 1 Rail, 260 mm Long, Size: 12 mm, Alta precisione Grade, Z Style, leggero Preload, X=25 mm, Y=5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio13 mm
[A] Tolleranza±20 μm 
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L] Lunghezza della slitta35 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
[X] Dim.25 mm
[Y]5 mm
[Y2]5 mm
Lunghezza260 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)12 mm
GradeAlta precisione 
Numero di slitte
Preloadleggero 
Style NameStandard 
Weight0.19 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico4220 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata2206 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata2780 N
Momento di beccheggio statico nominale8.04 Nm
Momento di imbardata statico nominale8.72 Nm
Momento di rollio statico nominale14.7 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?