1TSR12WZMUUC1+762P

1TSR12WZMUUC1+762P
1TSR12WZMUUC1+762P

Profile Rail, MicroGuide Sfera Assemblaggio, 1 Carriage, 1 Rail, 762 mm Long, Size: 12 mm, Precisione Grade, WZ Style, leggero Preload, X=40 mm, Y=21 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio14 mm
[A] Tolleranza±10 μm 
[B]40 mm
[B1]24 mm
[B2]8 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]4 mm
[J]10 mm
[J1]8.5 mm
[L] Lunghezza della slitta44.5 mm
[L1]15 mm
[L3]30.5 mm
[N]28 mm
[S1]M3X3.5 
[X] Dim.40 mm
[Y]21 mm
[Y2]21 mm
Lunghezza762 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)12 mm
GradePrecisione 
Numero di slitte
Preloadleggero 
Style NameLargo 
Weight1.2 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico6080 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata3191 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata4020 N
Momento di beccheggio statico nominale17.2 Nm
Momento di imbardata statico nominale18.6 Nm
Momento di rollio statico nominale47.6 Nm
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?