195-9732

195-9732
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 50 mm X 20 mm, Direzione filetto: Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii: 2

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 496.000,00 mm (19.527,559 in)
D2 449.900,00 mm (17.712,598 in)
D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Diametro di fondo 43,400 mm (1,709 in)
Avanzamento 20,0 mm
Lunghezza della vite filettata 6.000,00 mm
Accuratezza avanzamento 23 µm/300mm
Numero di avvii 2
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 40 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,014 kg/m

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?