195-9716

195-9716
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 12 mm X 5 mm, Direzione filetto: Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii: 1

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$355.97 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 115.000,00 mm (4.527,559 in)
D2 99.700,00 mm (3.925,197 in)
D3 90.000,00 mm (3.543,307 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Diametro di fondo 9,970 mm (0,393 in)
Avanzamento 5,0 mm
Lunghezza della vite filettata 3.000,00 mm
Accuratezza avanzamento 23 µm/300mm
Numero di avvii 1
Materiale CF53
Dimensioni cuscinetti dei terminali 10 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,760 kg/m

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?