190-9571 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9571 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

190-9571
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 2.250 in X 0.500 in, Direzione filetto: Sinistra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 56.64 mm (2.230 in)
D2 46.99 mm (1.850 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Diametro di fondo 46,990 mm (1,850 in)
Avanzamento 0,500 in
Lunghezza della vite filettata 144,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 1
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 45 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 10,90 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?