190-9566 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9566 ora è un articolo obsoleto.

Nessuna sostituzione simile. Il cliente deve eseguire una nuova progettazione per adattare un nuovo prodotto.

190-9566
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 1.150 in X 0.200 in, Direzione filetto: Sinistra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 1

Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  al millesimo di pollice più vicino


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 28.70 mm (1.130 in)
D2 25.53 mm (1.005 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,150 in
Diametro di fondo 25,908 mm (1,020 in)
Avanzamento 0,200 in
Lunghezza della vite filettata 288,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 1
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 25 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,27 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?