190-9562 - Prodotto sostituito

Prodotto 190-9562 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SRT4989.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

190-9562
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 3.000 in X 1.500 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 2


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 73.91 mm (2.910 in)
D2 62.99 mm (2.480 in)
D3 60.00 mm (2.362 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 3,000 in
Diametro di fondo 62,992 mm (2,480 in)
Avanzamento 1,500 in
Lunghezza della vite filettata 144,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 2
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 60 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 19,30 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?