190-9150 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9150 ora è un articolo obsoleto.

Cromatura del prodotto standard disponibile come opzione alternativa.

190-9150
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 1.000 in X 1.000 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 4


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Diametro di fondo 21,336 mm (0,840 in)
Avanzamento 1,000 in
Lunghezza della vite filettata 144,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 4
Materiale Acciaio inox
Dimensioni cuscinetti dei terminali 20 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 2,30 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?