190-9010 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9010 ora è un articolo obsoleto.

Cromatura del prodotto standard disponibile come opzione alternativa.

190-9010
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 0.500 in X 0.500 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 2


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 12.95 mm (0.510 in)
D2 10.29 mm (0.405 in)
D3 10.00 mm (0.394 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,500 in
Diametro di fondo 10,414 mm (0,410 in)
Avanzamento 0,500 in
Lunghezza della vite filettata 72,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 2
Materiale Acciaio inox
Dimensioni cuscinetti dei terminali 10 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,70 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?