190-9006 - Produto obsoleto

Prodotto 190-9006 ora è un articolo obsoleto.

Cromatura del prodotto standard disponibile come opzione alternativa.

190-9006
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 0.750 in X 0.500 in, Direzione filetto: Destra, ±0.004 in/ft, Numero di avvii: 2


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 19.43 mm (0.765 in)
D2 15.98 mm (0.629 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,750 in
Diametro di fondo 16,002 mm (0,630 in)
Avanzamento 0,500 in
Lunghezza della vite filettata 72,000 in
Accuratezza avanzamento 0,004 in/ft
Numero di avvii 2
Materiale Acciaio inox
Dimensioni cuscinetti dei terminali 15 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 1,40 lbs/ft

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?