13332

13332
Vite trapezia

Vite trapezia, Lega 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Passo, Destra, Rivestimento in ossido nero

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4184.46 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino


  • Le viti trapezie rullate sono economiche e tenute a magazzino per garantire una fornitura rapida
  • Realizzate in acciaio 4140 di alta qualità con rivestimento in ossido nero per resistere alla corrosione
  • Attrito ridotto, usura minima, lunga durata e funzionamento pulito
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specificazioni

Specifiche Valore
Codice articolo madrevite 332-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Formato filetto madrevite 2C
Diametro madrevite. 3,375 in (85,73 mm)
Avanzamento 1,500 in (38,10 mm)
Accuratezza avanzamento 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Rettilineità madrevite 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiale vite Lega 4140
Finitura madrevite Rivestimento in ossido nero
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?