12174

12174
Vite trapezia

Vite trapezia, Lega 4140, 1.75 in dia. X 0.25 in Passo, Destra, Rivestimento in ossido nero

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$590.90 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Acquistate ora

  • Le viti trapezie rullate sono economiche e tenute a magazzino per garantire una fornitura rapida
  • Realizzate in acciaio 4140 di alta qualità con rivestimento in ossido nero per resistere alla corrosione
  • Attrito ridotto, usura minima, lunga durata e funzionamento pulito
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specificazioni

Specifiche Valore
Codice articolo madrevite 174-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Formato filetto madrevite 2C
Diametro madrevite. 1,750 in (44,45 mm)
Avanzamento 0,250 in (6,35 mm)
Accuratezza avanzamento 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Rettilineità madrevite 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiale vite Lega 4140
Finitura madrevite Rivestimento in ossido nero
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00