1 3/8 N RL


Cercate una configurazione che non vedete? Contattateci


1 3/8 N RL
60 Case, pollici

60 Case , 1.375 in Diametro, Rullini, Acciaio al carbonio o AlRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$728.51 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza personalizzata:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125

Lavorazione speciale

Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).


  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 1.3750
[ToleranceValues] 1.3750/1.3747 in

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class N
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 5.131 mm / 202 in
Diametro 35 mm / 1,375 in
Peso 0,420 lb
Grado di cementazione, minimo 2,032 mm / 0,080 in
Coefficiente di rotondità 0,00127 mm / 0,00005 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?