0220037-RL7000

0220037-RL7000
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 80 mm X 10 mm, Direzione filetto: Destra, ±52 µm/300mm, Numero di avvii: 1

Taglio a misura:

Min: 26.0 mm  Max: 7000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 79.65 mm (3.136 in)
D2 74.20 mm (2.921 in)