0215900282

0215900282
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 40 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 80000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 40,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000289-RL6000
Numero di avvii 4
Peso totale 2,400 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 80.000 N (17.985 lbf)
Carico, statico 179 kN (40.151 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?