0215900239

0215900239
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 25 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 13100 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 39.00 mm (1.535 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L3 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 25,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000275-RL6000
Numero di avvii 4
Peso totale 0,600 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 13.100 N (2.945 lbf)
Carico, statico 26 kN (5.845 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?