0215200326

0215200326
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 80 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 121900 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 80 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FK
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0220037-RL7000
Numero di avvii 1
Peso totale 3,900 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 121.900 N (27.404 lbf)
Carico, statico 375 kN (84.281 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?