0215200317

0215200317
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 52200 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000304-RL6000
Numero di avvii 2
Peso totale 1,600 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 52.200 N (11.735 lbf)
Carico, statico 104 kN (23.290 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?