0215200306

0215200306
0215200306

KGF-D-5010-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 50 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.084 Nut Backlash, Maximum, Steel, 66.4 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200306 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832818

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]75 mm
[D4]93 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8x1 
[L]92 mm
[L1]13 mm
[L10]8 mm
[L2]92 mm
[L3]7 mm
[L6]7 mm
[L7]16 mm
[L8]85 mm
[L9]9 mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.144 mm
Diametro delle viti, nominale50 mm
Gioco, max.0.084 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight2 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo134.3 kN
Carico, dinamico66.4 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?